Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Fonctionnement à haute température sans mises à niveau de la lubrification

La solution complète pour arbre de SKF pour les ventilateurs industriels et d'évacuation des gaz chauds

Ventilateurs d'évacuation des gaz chauds
Plus le ventilateur tourne vite, plus le dégagement de chaleur est important. Atteindre des vitesses plus élevées nécessite souvent de passer d'une lubrification à la graisse à la méthode par bain d'huile plus coûteuse, voire à la méthode par circulation d'huile encore plus onéreuse.

Toutefois, dans certains cas, la vitesse du ventilateur peut être augmentée sans devoir passer par une méthode de lubrification plus coûteuse. Dans ces situations, la solution complète pour arbre de SKF pour ventilateurs industriels et d'évacuation des gaz chauds est idéale. En répondant à divers aspects de la génération de chaleur, la solution complète pour arbre de SKF permet d'obtenir des vitesses plus élevées, un meilleur rendement, une consommation énergétique réduite, une meilleure fiabilité et des intervalles de relubrification allongés.

Fonctionnement à haute température sans mises à niveau de la lubrification

SKF logo