Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Les roulements hybrides lubrifiés à vie augmentent la durée de vie des ventilateurs à régulateur de vitesse à fréquence variable

Le défi

Un fabricant de ventilateurs, moteurs et systèmes de commande de haute qualité voulait augmenter la durée de vie de ses moteurs avec des variateurs, afin de fournir plus de valeur à ses clients.

La solution SKF

Pour répondre à cet objectif, l'entreprise a remplacé les roulements 100 % acier dans ses moteurs de ventilateur par des roulements hybrides SKF. Outre l'augmentation de la durée de vie des roulements, les roulements hybrides ont également permis de réduire le niveau sonore des moteurs.

Les résultats

Les essais sur le terrain indiquent que les roulements hybrides SKF actuellement utilisés ont doublé et parfois même triplé la durée de vie du moteur, par rapport à la solution de roulements 100 % acier qui était utilisée auparavant.
SKF logo