Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Production d'énergie électrique

Des solutions solides pour le secteur de l'énergie

Les énergies renouvelables et fossiles nécessitent toutes deux des équipements technologiques de pointe pour tirer le meilleur parti des ressources. Des pièces de machines comme des axes numériques, des électrobroches, des plateaux tournants ou des machines à diviser doivent être fabriquées avec une précision extrême pour garantir des performances constantes et fiables.

Le défi : Précision, vitesse et rigidité

Les fabricants de machines-outils ont pour principal objectif l'innovation permanente pour accroître la vitesse, la précision et la rigidité des machines afin d'améliorer l'état de surface de la pièce usinée. Cela concerne directement l'électrobroche et les roulements.

La solution : Solutions de roulements de Super Précision sur mesure

Nos ingénieurs ont travaillé en étroite collaboration avec le client pour mettre au point une solution unique en dotant les roulements à grande vitesse (type E) de billes en céramique, d'une classe de tolérance de plus grande précision P2 (ABEC 9) et d'un angle de contact à 18 degrés pour une rigidité axiale, une précision et une capacité de charge plus élevées. Les performances de l'électrobroche et du poste de travail sont maintenant optimales. La solution SKF va au-delà des objectifs du client fixés à 15 000 tr/min en parvenant à atteindre 16 000 tr/min avec de très faibles variations de la température de la broche.

Solutions de roulements de Super Précision SKF

Solution de roulements étanches et graissés à vie complète utilisant les ensembles de roulements suivants : 

Groupe avant : 7013 FE/HC PA9A TBTA 

Groupe arrière : 7011 FE/HC PA9A DBA

 

Vue d'ensemble des produits

SKF logo