Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Centres de rénovation

Grâce à un personnel expérimenté et des équipements critiques (par exemple les unités d'équilibrage, l'usinage de précision, les outils de mesure spéciaux et les équipements avancés de mesure des vibrations), les centres de rénovation de broches SKF peuvent reconditionner tous les types de broches à entraînement par courroie et motorisées pour n'importe quelle application de machine-outil.

Les broches sont soumises à une révision totale au niveau de l'état et du fonctionnement, suivant un procédé de reconditionnement obligatoire soigneusement mis au point. Ce procédé inclut l'analyse de la cause de défaillance, l'équilibrage dynamique des pièces en rotation et l'équilibrage de précision de la broche entière. Les capteurs et mesures critiques sont approuvés et les composants sont remplacés ou remis à neuf si nécessaire. La rénovation est ensuite finalisée par une procédure détaillée de tests de fonctionnement. Un rapport de tests est joint à la broche au moment de la livraison. Si nécessaire, nous préconisons des propositions de modification et d’amélioration.
SKF logo