Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de lubrification

Systèmes de lubrification Pompe à graisse interne

Qu'ils soient soumis à un mouvement rotatif ou linéaire, tous les équipements doivent être lubrifiés pour fonctionner au maximum de leurs capacités.

Les produits de lubrification de SKF sont disponibles pour tout type de navire. En fait, beaucoup d'applications de lubrification d'un navire peuvent être réalisées plus efficacement et en toute tranquillité avec les systèmes de lubrification SKF et Lincoln.

SKF Marine fournit des solutions de produits pour la lubrification adéquate des paliers d'arbre d'hélice et des mécanismes de direction, comme des entraînements de treuil, des cordages et des câbles. En outre, des systèmes de pulvérisation de graisse et d'huile sont disponibles pour les systèmes de levage et les mécanismes apparents. Les systèmes de lubrification automatique SKF et Lincoln fournissent la quantité exacte du lubrifiant approprié au bon endroit et au bon moment pendant le fonctionnement de l'équipement – sans interruption de production.

L'huile est le lubrifiant de choix pour les paliers lourdement chargés des joints de réducteurs ou de tube d'étambot. Elle lubrifie et refroidit les points de lubrification et retire les contaminants du circuit d'huile.

SKF Marine offre également des solutions de lubrification efficaces pour les moteurs diesel, qui contribuent à réduire la consommation de lubrifiant des cylindres.

Des produits de classe homologuée et certifiés ATEX ou ICE sont disponibles sur demande pour toutes les applications.

Contactez-nous pour être aidé dans le choix du système de lubrification approprié pour votre application marine.
Allez dans Solutions de lubrification pour voir l'ensemble de notre sélection.

SKF logo