Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer

Les butées à rotule sur rouleaux se caractérisent par leur fonction d'alignement automatique et leur capacité de charge très élevée. Elles sont conçues pour admettre des charges axiales ou des charges combinées à la fois axiales et radiales.

Inventées par SKF et améliorées au fil des ans, les butées à rotule sur rouleaux offrent des performances hors pair. La plupart des butées à rotule sur rouleaux SKF sont fabriquées selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant
  • Une capacité de charge très élevée - axialement et radialement
  • Une résistance élevée à l'usure de la matière du roulement
  • Une précision de rotation très élevée
  • Faible frottement

Classe de performance SKF Explorer - Mise à jour

La plupart des butées à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont été adaptées aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine. 

Avantages :

  • Augmentation de la durée de disponibilité
  • Fiabilité accrue
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo