Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes en ligne SKF Marine pour applications critiques

Systèmes en ligne SKF Multilog série IMx – Accélérez la collecte des données et améliorez la sécurité grâce aux système en ligne

Grâce à la maintenance conditionnelle SKF, les armateurs peuvent planifier la maintenance bien à l'avance et affecter les ressources selon les besoins. L'état des machines est visualisé à bord du navire et fait l'objet de rapports personnalisés, qui sont diffusés aux équipes à bord et à terre. Le service de surveillance à distance SKF utilise la technologie de serveur SKF One Global Cloud, ce qui permet d'accéder facilement aux données dans le monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les systèmes en ligne SKF Multilog série IMx sont des solutions puissantes et rentables pour une variété d'applications de maintenance conditionnelle. Lorsqu'ils sont utilisés avec le logiciel SKF, les systèmes en ligne SKF Multilog constituent un système complet pour la prévention et la détection précoce des défaillances, la reconnaissance automatique pour la correction d'états actuels ou imminents et la maintenance conditionnelle approfondie afin d'optimiser la fiabilité, la disponibilité et les performances des machines.

Les systèmes en ligne SKF Multilog série IMx permettent de disposer d'une large gamme de solutions matérielles comprenant différents types d'entrées dynamiques ou à courant continu. 8 voies minimum sont couvertes par la gamme. Le développement le plus récent est le système en ligne SKF Microlog IMx-8.

Principales caractéristiques du système en ligne SKF Microlog IMx-8 :
  • 8 entrées analogiques et 2 entrées digitales
  • Vraies mesures simultanées de toutes les voies, vraies mesures synchrones programmables pour 8 voies analogiques maximum
  • Déclenchement multi-paramètres
  • Interface de communication - MODBUS (RS 485 et Ethernet)
  • Plusieurs filtres d'enveloppe d'accélération
  • Niveaux d'alarme adaptatifs
  • Mémoire tampon pour de meilleures performances lorsque les communications ne fonctionnent plus ou que la connexion est mauvaise (plus de perte d'informations)
  • 3 pilotes de relais de sortie (1 défaillance système normalement fermé), 2 relais à usage général
  • Compatible avec le logiciel de maintenance conditionnelle SKF (Observer)
  • Connectivité au SKF One Global Cloud
  • Monté sur rail DIN ou sur un mur, possibilité d'installation dans une armoire existante
Tous les systèmes en ligne SKF Multilog collectent des données en continu (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), à partir de capteurs installés de manière permanente, puis les transmettent à un ordinateur hôte exécutant le logiciel de maintenance conditionnelle SKF.

Les experts qualifiés et certifiés SKF Marine assurent la conception des systèmes et élaborent toute la documentation nécessaire pour permettre aux clients d'effectuer eux-mêmes l'installation ou de faire appel à un tiers.

SKF Marine assure la supervision et la mise en service du système.

Les dispositifs d'acquisition de données en ligne SKF sont flexibles et peuvent recueillir les données de n'importe quel capteur avec des sorties de tension standard ou qui communique via MODBUS.

Notre équipe SKF Marine serait heureuse de vous aider à trouver la solution optimale pour répondre à vos besoins individuels.
SKF logo