Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Systèmes de levage

Les systèmes de levage des navires industriels au large fonctionnant dans des conditions environnementales extrêmes, une lubrification adéquate avec le bon lubrifiant est donc essentielle pour réduire l'usure des pignons d'attaque et des couronnes dentées.

Le processus de levage peut prendre plusieurs heures. Pendant cette procédure, le système doit être lubrifié dent par dent. L'utilisation d'un système de lubrification automatique peut faire gagner chaque jour beaucoup de temps et améliorer la sécurité du personnel. Les options comprennent le branchement direct des pignons à un système de lubrification automatique ou l'utilisation d'un système multiligne / progressif pour envoyer le lubrifiant sur un pignon lubrifiant. Les solutions de SKF comprennent des unités de pompe électriques, hydrauliques et pneumatiques.

En plus, SKF Marine propose un système de pulvérisation de graisse pour lubrifier la rangée de pignons d'un système de levage. Le système utilise une conception en acier inoxydable qui résiste aux environnements difficiles. Les pulvérisateurs électriques, hydrauliques ou pneumatiques génèrent une forme de jet réglable jusqu'à 150 mm (6 in.). Des buses surveillées électriquement sont disponibles sur demande.
SKF logo