Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Graisseurs et outils de lubrification manuelle

Le choix d'une graisse adaptée aux besoins spécifiques de votre application garantit le bon fonctionnement des roulements. Jusqu'à 36 % des défaillances de roulements peuvent s'expliquer par une mauvaise lubrification.

Les conditions de fonctionnement telles que la charge, la vitesse, la température et l'environnement déterminent le type de graisse dont vous avez besoin pour chaque application. Et s'il est essentiel de choisir la bonne graisse, il est tout aussi important d'en injecter la bonne quantité à des intervalles adéquats. Un graissage excessif nuit à la durée de vie d'un roulement provoquant des arrêts de production non planifiés et une défaillance précoce de la machine.

SKF propose différents types de systèmes de lubrification :
  • Systèmes automatiques, par exemple les graisseurs automatiques monopoints SKF SYSTEM 24 ou SKF MultiPoint (LAGD).
  • Pompes à graisse manuelles
  • Pistolets à graisse
  • Pompes à graisse manuelles sur batterie
  • Compteurs de graisse
SKF logo