Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Lubrification de mécanisme de direction

Les mécanismes de direction et les mèches de gouvernail sont exposés aux vibrations et aux charges mécanique élevées et doivent être lubrifiés correctement.

Les systèmes de lubrification à graisse multilignes fournissent une quantité prédéterminée de lubrifiant pour éviter une lubrification excessive ou insuffisante. Ces systèmes fiables utilisent des pompes comportant jusqu'à 30 sorties de lubrifiant et peuvent être raccordées directement aux points de lubrification. Utilisées en association avec des dispositifs de dosage progressifs, un système multiligne peut être contrôlé facilement.

En intégrant la technologie des turbines, les pompes des systèmes peuvent accepter une graisse lourde jusqu'au Grade 2 NLGI par des températures de gel.
SKF logo