Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Unité de commande de pression pneumatique pour le réservoir de joint de poupe

L'équipement régule l'alimentation en air afin d'augmenter la pression de refoulement du réservoir de joint de poupe, en fonction du tirant du navire. Aucun transfert manuel des réservoirs à différentes hauteurs d'installation n'est nécessaire. L'équipement est conçu pour les navires avec des tirants hauts et variables, tels que les bateaux-citernes.
SKF logo