Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Équipement de lubrification forcée directe avec refroidisseur et filtre

Ce système fournit la circulation d'huile constante de l'huile de lubrification du tube d'étambot

Le refroidisseur et le filtre contribuent à assurer la température et la propreté optimales de l'huile de lubrification avant son entrée dans le tube d'étambot.
  • Équipement disponible séparé ou déjà monté sur une base.
SKF logo