Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Unité de circulation active Simplex

Équipement pour la circulation d'huile continue et le rafraîchissement de l'huile de lubrification du joint de poupe

Joint compact avec support Simplex
Le système fournit une lubrification optimisée des bagues d'étanchéité pour de meilleures performances de joint de poupe. En plus, les contaminants de l'huile, tels que l'eau, l'air ou les particules, seront transférés du joint de poupe au réservoir d'étanchéité de poupe pour la maintenance d'huile de lubrification ultérieure et la surveillance d'état.
  • Un équipement de surveillance d'état du lubrifiant est disponible sur demande.
SKF logo