Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints pour tube d'étambot Simplex

Joint compact avec support Simplex
Les joints Simplex ont défini des normes pour l'industrie maritime et, presque 60 ans plus tard, restent à la pointe de la technologie des joints pour tube d'étambot.

Le spectre des applications des joints Simplex est pratiquement illimité et de nombreuses versions différentes sont disponibles pour répondre à tous les besoins, qu'il s'agisse de porte-conteneurs jumbo ou de yachts de luxe, de bateaux de croisière ou de navigation intérieure, de sous-marins ou de superpétroliers.

Les chiffres témoignent clairement du succès mondial de nos joints Simplex : depuis 1948, environ 50 000 joints ont été installés sur des navires de tous types dans le monde entier.

Grâce à leur extrême fiabilité, ils contribuent en même temps à la protection de l'environnement. Par exemple, le joint à bague d'étanchéité et lèvre à technologie Airspace permet une séparation absolue de l'eau de mer et de l'huile de tube d'étambot.

La large gamme de joints Simplex est complétée par des roulements d'arbre intermédiaire, des coussinets pour tube d'étambot et le FlexiTube Simplex, un ensemble de tube d'étambot comprenant roulements, joints et coussinets en une seule solution clé en main.

Si vous avez des besoins spéciaux, veuillez nous contacter et nous vous aiderons à trouver la solution idéale.
SKF logo