Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joints statiques

Joints toriques

Le joint torique est l'un des dispositifs d'étanchéité les plus courants et est utilisé dans les applications les plus diverses. Cette conception d'une simplicité ingénieuse est unique. Le joint torique assure l'étanchéité par sa déformation entre les surfaces contre lesquelles il doit étanchéifier.

Des joints toriques sont souvent utilisés en tant qu'éléments d'étanchéité statiques dans les systèmes hydrauliques. Ils ont toutefois tendance à s'extruder dans le jeu à basse pression et d'être ainsi détruits. Une solution courante est d'utiliser des joints toriques en un matériau présentant une dureté accrue, par exemple 90° IRH. Cela permet une certaine amélioration mais pour les applications hydrauliques, il est plutôt recommandé de combiner des joints toriques pour les fonctions statiques avec des bagues d'appui.

Bagues anti-extrusion

Les bagues d'appui sont conçues pour être utilisées avec des joints toriques lorsque le jeu d'assemblage entre les surfaces devant être étanchéifiées par le joint torique est assez large pour permettre l'extrusion du joint à certaines pressions de service.
SKF logo