Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Paliers

Palier SED 31 500
SKF dispose d'une gamme de paliers qui permettent un montage efficace des roulements dans de nombreuses applications de bord, notamment les lignes d'arbres de transmission en Z, les ventilateurs, les lignes d'arbres de propulsion, etc. La conception des paliers garantit ce qui suit :
  • Longue durée de service du roulement
  • Installation facile
  • Bonnes conditions de lubrification
  • Bonne solution d'étanchéité
  • Maintenance conditionnelle

De plus, les paliers SKF peuvent être installés sur le pied de machine à alignement automatique

SKF Vibracon pour un alignement rapide et fiable.
SKF logo