Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Stabilisateurs d'aileron non rétractables, type F

Stabilisateurs d'aileron non rétractables, type F
Les stabilisateurs d'aileron non-rétractables SKF représentent la solution optimale pour un large éventail de navires de guerre, tels que les corvettes, frégates et patrouilleurs de haute mer, comme pour les méga yachts.

Avantages :
  • Conception compacte et éprouvée
  • Équipé de la pointe anti-vortex
  • Système de puissance hydraulique Ecodyn pour une réponse hautement dynamique sans pics de demande
  • Caisson d'aileron équipé d'un embrèvement de dégorgement pour minimiser la résistance à l'écoulement
  • L'unité est livrée prête à l'utilisation
  • Manipulation facile avec des éléments opérationnels intuitifs
  • Capteurs résistants à l'usure pour enregistrer les mouvements du navire
  • Avantages supplémentaires de l'utilisation sur les navires de guerre :
  • Système de commande complètement redondant
  • Système de verrouillage automatique
  • Conception résistante aux impacts
SKF logo