Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Stabilisateurs d'aileron rétractables, type S

Stabilisateurs
Les stabilisateurs d'ailerons rétractables Simplex sont une excellente solution pour de nombreux types de navires à passagers, tels que les ferrys, les bateaux de croisière et les yachts.

Pour les navires présentant une vitesse de service lente à moyenne et une haute exigence de réduction du roulis, SKF a développé un volet de queue spécial permettant d'améliorer l'efficacité de la réduction du roulis de jusqu'à 15 % par rapport aux stabilisateurs d'aileron en deux pièces classiques. Cet aileron à ultra haute portance est protégé par un brevet international.

Avantages :
  • Conception compacte et éprouvée
  • Équipé de la pointe anti-vortex
  • Système de puissance hydraulique Ecodyn pour une réponse hautement dynamique sans pics de demande
  • Caisson d'aileron équipé d'un embrèvement de dégorgement pour minimiser la résistance à l'écoulement
  • L'unité est livrée prête à l'utilisation
  • Équipé d'actionneurs de palettes pour un fonctionnement puissant et fiable
  • Manipulation facile avec des éléments opérationnels intuitifs
  • Capteurs résistants à l'usure pour enregistrer les mouvements du navire
SKF logo