Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Mécanismes de direction de palette

Mécanismes de direction de palette
Les mécanismes de direction de palette SKF Marine peuvent être utilisés pour toute conception de gouvernail et sont la solution optimale pour les navires avec des restrictions d'espace disponible ainsi que pour tous les types de navires de guerre. Depuis 1985, SKF Marine a fourni plus de 80 systèmes de mécanismes de direction de type palette double ou simple dans le monde entier.

Avantages :
  • Conception compacte et éprouvée
  • Intégration facile
  • Fiabilité élevée
  • Moteur de palette avec porte gouverne et palier
  • Système hydraulique redondant
  • Résistants aux impacts
SKF logo