Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Séparateurs eau-hydrocarbures Turbulo

Séparateur eau-hydrocarbures
Plus que jamais, la fiabilité des séparateurs eau-hydrocarbures est la cible de l'intérêt public. Les décennies d'expérience de SKF Marine dans la production de séparateurs eau-hydrocarbures et ses compétences étendues en matière de fonctionnement et de maintenance à bord ont conduit au développement du séparateur de phases mécanique (TMPB) à deux étages Turbulo. Ce produit bénéficie des 80 ans d'expérience avec le séparateur de fluide eau-hydrocarbures Turbulo classique et, bien sûr, est conforme aux exigences de la résolution IMO MEPC.107(49).

Avantages :
  • Teneur en huile résiduelle dans l'eau de sortie bien inférieure à 15 ppm
    (les résultats des tests approchent de 1 ppm)
  • Dimensions compactes
  • Petit espace requis
  • Installation simple
  • Maintenance facile
  • Fonctionnement entièrement automatique
  • Possibilité d'installation séparée de la pompe et du deuxième étage
L'analyse de l'eau de cale étant de nature très complexe, le laboratoire interne de SKF Marine est bien équipé pour cette tâche et peut déterminer, entre autres, la teneur en huile conformément à ISO 9377-2, la taille de particule de l'indice d'hydrocarbures et la tension interfaciale.
SKF logo