Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Pompes à boue

Conditions de pompage abrasives

Réservoir à boue dans une centrale à charbon
Alors qu'elles déplacent la cendre humide vers les bassins de décantation ou les trémies, les pompes à boue de cendre volante sont confrontées aux conditions de fonctionnement habituelles qui affectent les pompes industrielles : pression, température, vibration et bruit élevés. Mais les pompes à boue de cendre volante et leurs moteurs fonctionnent dans un environnement hautement abrasif qui les rend d'autant plus susceptibles aux pannes, arrêts imprévus et coûts de fonctionnement élevés.

SKF peut vous aider

Pour maintenir le fonctionnement aussi efficace que possible de ces pompes, des solutions à faible maintenance et haute fiabilité sont essentielles. SKF peut les fournir. Nous pouvons aider les centrales à obtenir un fonctionnement fiable et éco-énergétique de la pompe avec une offre qui inclut tout, des roulements aux systèmes de surveillance et bien plus.

Solutions

SKF logo