Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Fissures de phase blanche : Résultat des défaillances des roulements

Dommages types de la turbine éolienne, fissures et WEC irrégulières
Les roulements qui se trouvent dans les grandes boîtes de vitesses industrielles ou applications à train de transmission, comme les papeteries, les boîtes de vitesses de broyeurs, les entraînements de levage (ou dans les boîtes de transmission éolienne tout particulièrement) sont souvent soumis à une grande variété de conditions de fonctionnement qui peuvent les pousser au-delà leurs limites.
Cela peut provoquer une défaillance de roulements, résultant de ce que l'on nomme souvent comme des fissures de phase blanche (WEC), parfois aussi appelée écaillage de structure blanche (WSF).

Que sont les fissures de phase blanche (WEC) ?

Les fissures de phase blanche (WEC) sont des fissures dans la microstructure de l'acier de palier. Elles sont décorées par des zones de phase blanche (WEA) sur la surface de l'acier. Phase blanche désigne l'aspect blanc de la microstructure modifiée d'un échantillon d'acier poli et fissuré.

Les zones touchées sont constituées de ferrite ultra fin, nano-recristallisée, sans carbure ou de ferrite avec une distribution très fine de particules de carbure. Ces zones apparaissent blanches sous un microscope optique en raison de la faible réponse de la phase à l'agent d'attaque chimique. Les zones de phase blanche autour des fissures sont 10 % à 50 % plus dures que la microstructure non affectée environnante.

Quels types de roulements et d'applications sont concernés ?
Roulements sur rouleaux sphériques

Les zones de phase blanche (WEA) se développent autour des fissures pendant le roulage. Cela signifie que les WEC peuvent être trouvées non seulement dans les roulements qui ont échoué prématurément, mais aussi dans les roulements qui ont échoué en raison de la fatigue de contact (après une longue période de fonctionnement). Étant donné que les WEC font partie des réseaux de fissures de tous les roulements défaillants, elles peuvent se trouver dans tous les types d'applications, ainsi que dans tous les traitements thermiques standard.



Tous types d'applicationsTous types de roulementsTous les matériaux standard et traitement thermique

Applications industrielles

  • Applications éoliennes
  • Réducteurs industriels
  • Réducteurs de levage
  • Boîtes de vitesses de broyeurs
  • Usines à papier
  • POD Marins
  • Compresseurs
  • etc.

Applications automobiles

  • Alternateurs
  • Transmissions de variable continue
  • autres
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Roulement à rouleaux cylindriques
  • Roulement à rotule sur rouleaux
  • Roulement rigide à billes
  • etc.
  • Traité à la martensite
  • Traité à la bainite
  • Boîtier cémenté


SKF logo