Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outil de calcul de conception d'entraînements par courroie SKF

Données
Langue: Anglais
Format: Application téléchargeable
Plate-forme de produits: Produits de transmission de puissance

L'Outil de calcul de conception d'entraînements par courroie SKF (version 3.1.2) fournit aux ingénieurs sur le terrain et aux technico-commerciaux une méthode simple pour vérifier la qualité de la conception d'un entraînement par courroie existant depuis leur bureau. De plus, cette application permet aux utilisateurs de proposer plus de 100 solutions possibles.


Instructions d'installation :

Ce logiciel fonctionnera sur votre PC local avec l'installation. Desktop Engine requiert Microsoft NET Framework 2.0 pour fonctionner et Microsoft NET Framework 2.0 ou supérieur doit être installé sur l'ordinateur.Si ce n'est pas le cas, veuillez vous rendre à la page download.microsoft.com. pour télécharger NET Framework.

Lorsque NET Framework 2.0 ou supérieur est disponible, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
1) Téléchargez et décompressez le fichier
2) Ouvrez SKFPTBeltCalc.exe pour lancer l'installation
3) Suivez les instructions de l'assistant d'installation

Entrer un code promotionnel
SKF logo