Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Modèles CAD de roulements, paliers, paliers complets et joints SKF - Instructions détaillées

Télécharger des modèles CAD pour roulements, paliers, paliers complets et joints SKF
Des informations ou instructions complémentaires sont disponibles pour certains formats CAD. Cliquez sur le nom du format CAD concerné pour afficher ces informations.
AutoCAD >=V14
Les fichiers DWG/DXF ne comportent pas d'unité de mesure, par exemple mm ou pouce. Toutefois, les modèles téléchargés sont à l'échelle afin que l'unité de mesure du fichier corresponde à l'unité de mesure de la pièce commandée. Ceci signifie qu'une ligne de longueur 10 peut être de 10 mm ou 10 pouces, en fonction de la pièce sélectionnée. Pour vérifier l'unité de mesure de la pièce que vous avez sélectionnée, veuillez vous reporter à la page des informations produit de cette pièce.

Catia >=V5 R8
  1. Extrayez le fichier à l'aide de WINZIP ou d'un programme équivalent.
  2. Lancez le dialogue Macro à partir du menu Catia V5.
  3. Sélectionnez Fichier externe dans la case déroulante.
  4. Saisissez le nom du fichier de macro ou sélectionnez-le avec l'explorateur de fichiers.
  5. Sélectionnez Exécuter macro.
  6. Saisissez le répertoire de destination où doit être stockée la pièce.
Catia IUA V4
Avant d'exécuter une macro, effectuez une fois les étapes suivantes :

Activez la fonction catia IUA/FILE/PROC dans le dossier USER FILE (la couleur passe de blanc à jaune).

Copiez les fichiers du fichier zip téléchargé dans le dossier USER FILE

Pour démarrer une macro, utilisez la commande /m PSOLX ou IUA/EXECUTE et entrez le nom de la macro

Pour lister toutes les macros disponibles, allez à IUA/EXECUTE et entrez PSOL.

Si la macro ne fonctionne pas :
  1. Vérifiez que IUA/FILE/PROC est activé.
  2. IUA/EXECUTE/CTRL_ON retourne des informations sur l'état de la macro pendant l'exécution.
  3. Consultez la fenêtre CATIA-START pour plus de détails.
Inventor >=R5.3
  1. Extrayez le fichier à l'aide de WINZIP ou d'un programme équivalent.
  2. Ouvrez l'éditeur Visual Basic dans Inventor.
  3. Cliquez sur Importer fichier et sélectionnez le fichier *.bas dans le fichier zip.
  4. Cliquez sur le fichier Basic chargé et appuyez sur Lecture pour exécuter la macro.
Mechanical Desktop >=V5
  1. Extrayez le fichier à l'aide de WINZIP ou d'un programme équivalent.
  2. Cliquez sur l'éditeur ASSIST MacroVisual Basic ou appuyez sur Alt F11.
  3. Cliquez sur Importer fichier (Strg M) et entrez le chemin du fichier de macro.
  4. Cliquez sur le bouton Lecture ou appuyez sur F5, choisissez l'élément le plus bas dans la liste et cliquez sur Exécuter pour lancer la macro.
  5. Entrez l'emplacement de stockage des fichiers DWG.
One Space Modeling >=2007
  1. Extrayez le fichier à l'aide de WINZIP ou d'un programme équivalent.
  2. Lancez SolidDesigner.
  3. Ouvrez le fichier Lisp à l'aide du dialogue d'ouverture de fichier.
SolidWorks >=2001+
  1. Extrayez le fichier à l'aide de WINZIP ou d'un programme équivalent.
  2. Ouvrez le fichier avec l'extension .swb (programme SolidWorks Visual Basic) dans Outils/Macro/Exécuter...
  3. Sélectionnez votre pièce de choix avec l'extension .swb (programme SolidWorks Visual Basic) à partir du dialogue Fichier.
  4. Saisissez le répertoire de destination où doit être stockée la pièce.
  5. Passez à la page suivante pour voir l'utilisation glisser-déposer.


Think3 >=2006.2
Utilisez la commande « Importer nouveau chemin depuis fichier » pour importer un fichier de pièce natif dans le document actuel.

Lorsque vous démarrez la commande, le programme ouvre une boîte de dialogue d'explorateur de fichiers vous permettant de sélectionner la pièce à importer. En fonction de l'environnement actif, la boîte de dialogue filtre l'extension de fichier par défaut :
  • Fichiers PS2 (*.ps2) dans l'environnement 2D
  • Fichiers PS3 (*.ps3) dans l'environnement 3D
SKF logo