Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

SKF Bearing Select

Données
Format: Application web
Plate-forme de produits: Roulements, ensembles roulements et paliers
SKF Bearing Select

SKF Bearing Select est un outil de sélection des roulements en ligne qui permet de calculer la durée nominale des roulements. Les calculs se basent sur les théories présentées dans le Catalogue Roulements SKF - 10000EN.

SKF Bearing Select offre les caractéristiques suivantes :
  • Compatibilité avec son prédécesseur, SKF CADalog  
  • Calcul de la durée nominale d'un seul roulement ou de deux roulements sur un arbre
  • Accès facile par Internet
  • Aucun logiciel à installer
  • Générateur de rapports intégré pour une documentation rapide  
  • Aligné sur la dernière version du Catalogue Roulements SKF - 10000EN  
  • Base de données de roulements mise à jour contenant les données produits les plus récentes, y compris les roulements SKF Explorer
  • Possibilité de stocker des fichiers de données sur serveur ou localement sur votre propre ordinateur
Entrer un code promotionnel
SKF logo