Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Programme SKF de Solutions documentées

Données
Langue: Anglais , Espagnol , Portugais , Français , Allemand , Chinois traditionnel
Format: Application web
Plate-forme de produits: Services
Programme SKF de Solutions documentées

« Prenez quelques minutes. Économisez des milliers. »

Le Programme SKF de Solutions documentées (DSP) est un outil interactif que SKF utilise pour mesurer la valeur monétaire des économies que ses clients peuvent atteindre en utilisant les produits et solutions de SKF.

En écoutant un client utilisateur final et en remplissant le programme avec lui, un représentant SKF peut déterminer un chiffre de résultats prédisant une estimation des économies totales pouvant être réalisées grâce aux solutions SKF. Since the customer provides his own plant’s running information (e.g. materials, labour, downtime, etc.), he can be confident that the forecasted savings are reliable.

En somme, au lieu de penser aux coûts initiaux d'un service ou d'un produit, l'utilisateur peut s'intéresser sur la valeur qu'il obtiendra à long terme.


Cet outil n'est disponible que pour les représentants SKF. Télécharger la version allégée de l'application SKF DSP sur SKF App Store (Worx Store) afin de travailler hors ligne avec le client. Puis télécharger votre exemple client dans la base de données DSP et compléter le dans l'outil en ligne par la suite.

SKF propose également le programme SKF Distributor Value, qui permet aux distributeurs de présenter la valeur ajoutée apportée par leurs services.

Entrer un code promotionnel
SKF logo