Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Programme de méthode par enfoncement axial SKF

Données
Langue: Anglais , Français , Allemand
Format: Android , Application téléchargeable , iPad , iPhone
Plate-forme de produits: Produits de maintenance
Icône de la méthode d'enfoncement axial SKF

La méthode d'enfoncement axial SKF est utilisée pour le montage de roulements SKF à alésage conique sur différents types de portées. Ce programme décrit la méthode à l'aide d'images et d'animations et calcule les valeurs nécessaires pour l'utiliser à bon escient.

Cette méthode de montage éprouvée est une exclusivité SKF. Elle permet de réaliser un ajustement précis des roulements à rotule sur rouleaux et à rouleaux toroïdaux CARB montés sur une portée conique. L'ajustement précis est obtenu en contrôlant l'enfoncement axial du roulement à partir d'une position prédéterminée. La méthode comprend l'utilisation d'un écrou hydraulique SKF HMV ..E équipé d'un comparateur à cadran et d'une pompe hydraulique à laquelle on associe un manomètre spécialement calibré.
  • Limite (ou annule) l'utilisation des calibres à lame
  • Réduit considérablement le temps de montage des roulements SKF à rotule sur rouleaux ou à rouleaux toroïdaux CARB
  • Méthode d'ajustement fiable et précise
  • La manière la plus pratique de monter les roulements étanches à rotule sur rouleaux et les roulements CARB


Le programme de méthode d'enfoncement axial SKF est disponible en téléchargement gratuit et s'installe sur un PC Windows.

Pour les smartphones et tablettes, les applications sont disponibles auprès de l'Apple App Store et de Google Play.
Entrer un code promotionnel
SKF logo