Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Calculateur technique SKF

Données
Langue: Anglais
Format: Application web
Plate-forme de produits: Roulements, ensembles roulements et paliers
Calculateur technique SKF

Outil en ligne incluant Calculateur de fréquence, Sélecteur de joints toriques radiaux, Calculateur de transmission de puissance et Tolérance d'équilibrage du rotor.

Calculateur de fréquence
L'analyse des vibrations des machines tournantes est une pratique courante dans les programmes de maintenance prédictive. Elle permet de déterminer si les composants sont en bon état ou s'ils peuvent présenter des anomalies. Une fois les mesures de vibrations prises, le spectre de fréquence est interprété. Les fréquences typiques de composants de machines tournantes sont intégrées dans le programme pour aider à l'analyse du spectre de fréquence.

Sélecteur de joints toriques radiaux
Ce calculateur vous permet de déterminer le diamètre intérieur du joint torique et la plage de diamètres de section transversale recommandés pour s'adapter à une taille de rainure et une plage de tolérances données dans un joint radial.

Calculateur de transmission de puissance
La transmission de puissance est le déplacement de l'énergie depuis l'endroit où elle est produite jusqu'à un point où elle est appliquée pour réaliser une action précise. Cet ensemble de calculateurs couvre aussi bien la puissance de moteurs que l'inertie rotative et doit être utilisé pour des questions techniques d'ordre général. Veuillez consulter le fabricant de votre équipement pour obtenir des calculs spécifiques et connaître les exigences de produits.

Tolérance d'équilibrage du rotor
Ce calculateur est utilisé dans des situations où les rotors sont équilibrés en atelier, c'est-à-dire que l'exercice d'équilibrage est réalisé dans une machine d'équilibrage dynamique.
Entrer un code promotionnel
SKF logo