Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Sélection de paliers SKF

Données
Langue: Anglais
Format: Application web
Plate-forme de produits: Roulements, ensembles roulements et paliers
Photo du nouveau joint Taconite SKF

Ce programme permet de rechercher des paliers SKF en fonction de critères spécifiés. En sélectionnant un palier sur la liste des résultats, les caractéristiques techniques du palier et les éléments spécifiés dans les critères de recherche apparaîtront.

Si un roulement à alésage conique est spécifié, les caractéristiques techniques nécessaires pour un montage correct du roulement seront indiquées en cochant la case appropriée, qui précède la désignation du roulement.

Les paliers qui font partie de la recherche sont les suivants :
  • paliers à semelle à joint diamétral dans la série SNL 2, 3, 5 et 6
  • paliers à semelle à joint diamétral dans la série de grandes dimensions SNL 2, 30, 31 et 32
  • paliers à semelle à joint diamétral dans la série SONL
  • paliers à semelle à joint diamétral dans la série SAF
  • paliers à semelle à joint diamétral monoblocs dans la série TVN
  • paliers appliques dans la série 7225(00)
Entrer un code promotionnel
SKF logo