Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF SimPro Quick

Évaluation rapide des performances de vos montages de roulements

Modèle 3D SimPro
SKF SimPro Quick est un logiciel de simulation des roulements pour un seul arbre, conçu pour évaluer rapidement la conception des montages de roulements et leurs performances sur le terrain, à partir des exigences et conditions de l'application. Cet outil vous permet de profiter d'encore plus d'expertise SKF et d'autonomie, afin d'accélérer votre processus de conception et d'optimiser votre choix de roulements.
Caractéristiques principales
  • Nouvelle plate-forme et interface graphique intuitive à étapes
  • Meilleur guide, système d'avertissement et animation & visualisation 3D
  • Un seul arbre, jusqu'à 10 roulements avec des capacités complètes de modélisation des composants (palier, engrenages, lubrifiant, entretoises, ressorts…)
  • Gamme complète de roulements SKF utilisant les données de produits du catalogue des roulements SKF
  • Assistant intuitif pour la sélection des roulements
  • Différentes options de données produites et d'analyse pour l'évaluation des performances des montages de roulements
  • Calcul de la charge des roulements, de la zone chargée, des contraintes de contact, de la durée de service des roulements, du frottement, des fréquences, de la flexion de l'arbre et du palier, de la matrice de rigidité des roulements, de l'intervalle de relubrification et de la durée de vie de la graisse
  • Calcul de la durée nominale, de la durée nominale SKF et de la durée nominale de référence modifiée (conformément à ISO/TS 16281:2008)
Principaux avantages

Amélioration de la vitesse et de la flexibilité du cycle de conception de votre machine :

  • SKF SimPro Quick vous permet de profiter directement de l'expertise SKF et des données de performances détaillées des produits
  • Vous utiliserez le même outil que nos ingénieurs d'application, ce qui accélérera et facilitera l'interaction et l'assistance
  • Fonctionne sur votre PC local ; vous n'avez pas à communiquer les données de modèle confidentielles de votre (nouvelle) conception à SKF
  • Vous permet de réaliser des itérations plus nombreuses et plus rapides avant le gel de la conception
  • Génère un rapport détaillé de vérification de la conception en un seul clic

Évaluation intuitive et détaillée des performances des montages de roulements SKF basée sur :

  • Interface de modélisation intuitive étape par étape
  • Permet de prendre en compte des conditions de fonctionnement et exigences d'application détaillées
  • Propose des modèles de durée de service standard et avancés

La nouvelle version de SKF SimPro Quick 4.0 est maintenant disponible !

Une nouvelle version de SKF SimPro Quick 4.0 est maintenant disponible. Parmi les nombreuses améliorations :

  • Élargissement de la gamme SKF disponible
  • Amélioration de la connectivité
  • Interface graphique plus facile avec des étapes guidées
  • Options de calcul supplémentaires
  • Modélisation plus facile et intuitive
  • Interface plus facile avec notre Assistance technique internationale
Principales caractéristiques
  • Interface graphique intuitive avec plusieurs étapes
  • Amélioration de la supervision, du système d'avertissement et de la visualisation et animation 3D
  • Arbre unique avec roulements multiples et capacités de modélisation complètes (types d'engrenages multiples, lubrifiants, ressorts, entretoises, paliers, conditions d'utilisation)
  • Gamme complète de roulements SKF utilisant les données produits du catalogue des roulements SKF
  • Assistant intuitif pour la sélection des roulements
  • Différentes options de données produites et d'analyse pour l'évaluation des performances des montages de roulements
  • Calcul de la charge des roulements, de la zone chargée, de la contrainte de contact, de la durée de service des roulements, du frottement, des fréquences, de l'intervalle de relubrification à la graisse, de la durée de la graisse, de la flexion de l'arbre
  • Calcul de la durée nominale, de la durée nominale SKF et de la durée nominale de référence modifiée (conformément à ISO/TS 16281:2008)
Principaux avantages

Amélioration de la vitesse et de la flexibilité du cycle de conception de votre machine :

  • SKF SimPro Quick vous permet de profiter directement de l'expertise SKF et des données de performances détaillées des produits
  • Vous utiliserez le même outil que nos ingénieurs d'application, ce qui accélérera et facilitera l'interaction et l'assistance
  • Fonctionne sur votre PC local ; vous n'avez pas à communiquer les données de modèle confidentielles de votre (nouvelle) conception à SKF
  • Vous permet de réaliser des itérations plus nombreuses et plus rapides avant le gel de la conception
  • Génère un rapport détaillé de vérification de la conception en un seul clic
  • Assure un support à de multiples niveaux

Évaluation intuitive et détaillée des performances des montages de roulements SKF basée sur :

  • Interface de modélisation intuitive étape par étape
  • Permet de prendre en compte des conditions de fonctionnement et exigences d'application détaillées
  • Propose des modèles de durée de service standard et avancés

ENREGISTREMENT sur SKF SimPro Quick 4.0

Remplissez, dès maintenant, le formulaire ci-dessous pour pouvoir profiter de la version de démonstration de SKF SimPro Quick 4.0 pendant 90 jours !
SKF SimPro Quick est réservé à nos clients et partenaires et est disponible sous forme d'abonnement annuel. Une autorisation d'utilisation sera délivrée à la fin du processus d'enregistrement, où toute demande fera l'objet d'une évaluation et d'une validation.


* est un « champ obligatoire »
SKF logo