Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Des butées à rouleaux coniques SKF Explorer optimisées dans le secteur des hydrocarbures

  • Article

    2018 septembre 12, 10:00 CEST

    Nouveau : des butées à rouleaux coniques SKF Explorer optimisées dans le secteur des hydrocarbures

    SKF a mis au point une nouvelle génération de butées à rouleaux coniques qui intègre pour la première fois la gamme SKF Explorer de roulements haute performance.
     
    Montigny, le 12 septembre 2018

    Le secteur des hydrocarbures repousse toujours plus hauts les limites de la technologie de forage, pour satisfaire aux exigences qui nécessitent des solutions toujours plus sophistiquées. Par exemple, les entraînements utilisés sur les engins de forages, effectués par le haut, constituent un de l’enjeu technologique. SKF a donc développé une nouvelle génération de butées à rouleaux coniques.

    Cette nouvelle génération est le résultat d’un programme englobant conception, simulation, essais et fabrication. SKF a retravaillé la longueur et le diamètre des rouleaux, ainsi que le profil et certaines des pistes afin d’accroître la capacité des butées et d’améliorer la résistance aux chocs et aux pics de charge. Le contact entre les rouleaux et les pistes a aussi minimiser le risque de contraintes de bord. Des contrôles étroits de tolérances de fabrication réduit au minimum les écarts de diamètre entre les rouleaux, pour une répartition encore plus uniforme de la charge. Le fini de surface des éléments du roulement a également été amélioré : la rugosité réduite évite les pics de contraintes et contribue à préserver un film lubrifiant efficace au démarrage ainsi qu’au fonctionnement. Un dégagement optimisé dans la zone de transition entre piste et épaulement réduit les pics de contraintes et améliore la résistance à la fatigue ou à la rupture sous des charges élevées. Les dimensions d’encombrement ont également été revues de manière à réduire le frottement à l’extrémité des rouleaux. Le recours au process de carburation se traduit par une meilleure résistance à la propagation des fissures ou aux dommages dus à des charges avec chocs. Les butées à rouleaux coniques peuvent être fournies avec un nouveau modèle de cage en laiton ou une cage brochée particulièrement adaptée aux conditions de services extrêmes. Ces deux types de cages sont disponibles en version symétrique ou asymétrique pour répondre à une grande variété de besoins. Fabriqués en Allemagne, ces nouveaux roulements sont disponibles partout dans le monde. SKF propose également une assistance à la sélection et à l’ingénierie à travers son système de conception et d’optimisation des boîtes d’engrenages : SimPro Expert.




    Pour plus d’informations, veuillez contacter :
    Relations presse SKF : Caroline Peyronnet, tél : 01 30 12 75 42 ou 06 33 12 78 87 ;
    caroline.peyronnet @skf.com

    SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité, le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un réseau d'environ 17 000 distributeurs à travers le monde. En 2017, SKF France a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un effectif de plus de 3 000 collaborateurs en France. www.skf.fr
    ® SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

  • Image

Télécharger le dossier de presse

Dossier de presse (4.5 MB)

SKF logo