Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

SKF Motion Technologies - Chambéry

Chiffres clés

SKF Motion Technologies - Chambery
SKF Motion Technologies à Beaufort
  • Effectif : 250 collaborateurs 
  • Production : vis à billes et à rouleaux, vérins électromécaniques
  • 86 % de la production destinée à l’exportation 
  • 170 000 pièces de pointe par an
  • Domaines de compétences : Développement produits, conception et fabrication
  • Marchés servis : aéronautique, médical, automobile, industries lourdes, énergie et tous les secteurs industriels impliquant des mouvements linéaires
  • Certifications : ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

Ce site, SKF Motion Technologies, est également centre d'excellence pour le Groupe SKF dans le monde en matière de vérins ainsi que de vis à billes et à rouleaux.


Solutions spécifiques

Roller screw in Chambery
Les vis à billes sont utilisées dans l’outillage portatif, pour des fonctions de réglage et de transport, sur les axes de machines-outils, pour les secteurs de la défense ou du médical.

Les vis à rouleaux sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité pour déplacer de fortes charges. Elles remplacent la technologie hydraulique et sont intégrées dans les vérins électromécaniques.

Les vérins électromécaniques, alliant la puissance de l’hydraulique et la vitesse du pneumatique, sont conçus pour des applications à haute fréquence pour l’industrie de l’automation.
Dans les chaînes de fabrication, ils remplacent la technologie hydraulique, car plus économes en énergie, grâce à leurs hautes performances issues de la combinaison asservissement/vis à rouleaux.
SKF logo