Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Butées

Les butées supportent des charges agissant principalement dans le sens de l'arbre. En général, les roulements sont classés en fonction du type d'élément roulant et de la forme des pistes de roulement.
Butées à billes
simple effet
  • avec rondelle-logement plate (fig. 57)
  • avec rondelle-logement sphérique
double effet
  • avec rondelles-logement plates (fig. 59)
  • avec rondelles-logement sphériques

Pour plus d'information, reportez-vous à Butées à billes.

Butées à billes à contact oblique
butées de Super précision
Butées à rouleaux cylindriques
simple effet double effet

composants
  • cages axiales à rouleaux cylindriques
  • rondelles-arbre et rondelles-logement

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Butées à rouleaux cylindriques.

Butées à aiguilles
simple effet
  • cages axiales à aiguilles (fig. 67)
  • butées à aiguilles avec collerette de centrage (fig. 68)
  • rondelles universelles
  • rondelles universelles fines

double effet

Pour en savoir plus, reportez-vous à Butées à aiguilles.

Butées à rotule sur rouleaux
simple effet (fig. 69)

Pour en savoir plus, reportez-vous à Butées à rotule sur rouleaux.

Butées à rouleaux coniques
simple effet
  • avec ou sans (fig. 70) couvercle
  • butées avec vis de blocage

double effet (fig. 71)

Pour en savoir plus, reportez-vous à Butées à rouleaux coniques.

SKF logo