Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements à rotule sur billes

Roulement à rotule sur billes
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont disponibles en version ouverte ou étanche. Les roulements sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier (fig. 1), causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Caractéristiques des roulements

  • Supportent les défauts d'alignement statiques et dynamiques
    Les roulements sont auto-aligneurs comme les roulements à rotule sur rouleaux ou les roulements CARB.
  • Excellentes performances à vitesse élevée
    Les roulements à rotule sur billes génèrent moins de frottement que tout autre type de roulement, ce qui conduit à un échauffement moindre même à des vitesses élevées.
  • Maintenance minimale
    Du fait d'un moindre niveau de frottement, la température de fonctionnement du roulement est réduite, ce qui prolonge la durée et les intervalles de maintenance.
  • Faible frottement
    La surface de contacte réduite entre les billes et la bague extérieure permet de minimiser le frottement et la chaleur due au frottement.
  • Excellentes performances sous charge faible
    Les roulements à rotule sur billes présentent de faibles exigences quant à la charge minimale.
  • Faible niveau de bruit
    Les roulements à rotule sur billes peuvent réduire le bruit et les niveaux de vibrations, par exemple dans les ventilateurs.

Points forts

Manchon de serrage – Sélecteur d’outils et d’accessoires

SKF logo