Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Dimensions

Les dimensions principales des roulements Y SKF des séries
  • YAR 2, YET 2 et YEL 2 sont conformes à la norme ISO 9628:1992
  • 17262(00)-2RS1 et 17263(00)-2RS1 correspondent à celles des roulements rigides à billes des séries 62 et 63 et sont donc conformes à la norme ISO 15:1998, à l'exception près que ces roulements ont une surface extérieure sphérique
  • YSA 2 K sont conformes à la norme JIS 1558-1995
  • YAT 2 ne sont conformes à aucune norme particulière mais sont courantes sur le marché
  • YHB 2, YHC 2 et YQC 2 ne sont conformes à aucune norme particulière mais sont courantes sur le marché.
Les dimensions des manchons de serrage de la série H 23, qui sont généralement utilisés pour fixer les roulements YSA 2-2FK sur l'arbre, sont conformes à la norme ISO 2982-1:1995.