Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Roulements Y (roulements « insert »)

Les roulements Y, qui sont en général appelés roulements insert, sont basés sur des roulements rigides à billes étanches des séries 62 et 63, mais comportent une bague extérieure convexe et, dans la plupart des cas, une bague intérieure débordante avec un certain dispositif de blocage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre.

Caractéristiques, avantages et applications associées

Caractéristiques des produits
  • Conçu pour un montage rapide, facile et sûr
  • Étanche, graissé et prêt à monter
  • Plusieurs solutions d'étanchéité disponibles
  • Modèles sans maintenance disponibles
  • Disponible dans différents types, matériaux et tailles
  • Graisses standard et compatibles alimentaires disponibles
  • En conformité avec ISO
Avantages pour l'utilisateur
  • Amélioration de la productivité
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Réduction de l'impact environnemental
  • Longue durée de service
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Remplacement rapide, facile et sûr
Applications
Grâce à leur polyvalence et à leur excellent rapport qualité-prix, les roulements Y sont couramment utilisés dans les applications suivantes :
  • Équipements agricoles
  • Traitement et conditionnement des aliments et des boissons
  • Convoyeurs
  • Systèmes de manutention
  • Machines textiles
  • Ventilateurs industriels
  • Machines spéciales (par ex. systèmes de lavage de voitures, machines de sport, karts)

Modèles et variantes de roulements Y

Paliers Y complets

Les roulements Y existent en roulements individuels ou en paliers complets. Les paliers Y complets sont composés d'un palier, d'un roulement et d'un joint qui sont préassemblés et graissés en usine. Ces paliers prêts à monter peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré (Démo) mais ne permettent normalement pas de déplacement axial de l'arbre. 

Les roulements Y et les paliers Y complets représentent une solution simple et efficace offrant de nombreux avantages. Pour de plus amples informations sur les paliers Y complets, voir ci-dessous :

Nouvelles offres

SKF logo