Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers de tourillon pour broyeurs, série FSDR..K

Les paliers FSDR .. K sont des paliers à semelle légers de grandes dimensions spécialement conçus pour les broyeurs. Ils fonctionnent dans des conditions difficiles dans des environnements hautement contaminés. Grâce à leur solution d'étanchéité à haute efficacité, ils permettent de maximiser la durée de service du roulement incorporé en empêchant la pénétration de contaminants et en facilitant l'accès pour l'inspection et la maintenance au besoin.
Types de rotules
  • Roulements à rotule sur rouleaux

Série de dimensions de roulement
  • 39, 48 et 49

Plage de diamètres d'arbre
  • 825 à 1 460 mm

Combinaisons arbre-roulement types
  • Arbre épaulé avec roulement sur manchon non fileté

Solutions d'étanchéité
  • À chicane
  • V-ring
  • Bande PTFE

Lubrification
  • Graisse

Matériaux
  • Fonte grise
  • Fonte à graphite sphéroïdal

Montage
  • Quatre trous de fixation

Normes de conformité
  • Non normalisées
SKF logo