Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers Y complets (paliers complets à billes)

Les paliers complets à billes traditionnels SKF sont dénommés paliers Y complets. Ces paliers sont composés de :
  • Roulement Y (roulement insert) composé d'un roulement rigide à billes à une rangée avec une surface extérieure sphérique (convexe) et une bague intérieure débordante (fig. 1)
  • palier, avec un alésage sphérique correspondant mais de forme concave (fig. 2).

Les paliers Y complets peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Ces sont des paliers prêts à monter et à l'emploi, disponibles sous la forme suivante :

The range

Assortment
Ball bearing units are available as standard in following designs and variants:

Other units can be composed by ordering the parts separately.

Applications
Because of their versatility and cost effectiveness, Ball bearing units are typically found in the following applications:
  • agricultural machinery
  • construction equipment
  • conveyor systems
  • textile machines and fans
  • machines for food and beverage processing and packaging

WARNING

If Ball bearing units are to be used in an application where health, safety, or the environment is at risk, the SKF application engineering service has to be contacted during the design phase.

This is also true for applications with relatively high speeds and where machine downtime can cause significant problems.

Nouvelles offres

SKF logo