Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Paliers complets à rouleaux

Paliers complets à rouleaux SKF ConCentra, séries SYNT
Paliers complets à rouleaux SKF ConCentra, séries SYNT
Les paliers complets à rouleaux SKF (paliers complets montés) sont des unités robustes et prêtes à monter qui sont assemblées, lubrifiées et équipées de joints en usine pour une durée de service maximale. Les paliers complets à rouleaux SKF offrent de nombreux avantages, entre autres :
  • une longue durée de vie
  • une haute fiabilité opérationnelle,
  • un montage rapide,
  • une maintenance minimale,
  • un remplacement simplifié.
Palier complet à rouleaux, dimensions en pouces, séries FYR
Palier complet à rouleaux, dimensions en pouces, séries FYR

Grâce à ces avantages et à la grande variété de choix, les paliers complets à rouleaux SKF conviennent à un grand nombre d'applications.


La gamme comprend des paliers complets à rouleaux à semelle - y compris un modèle sans relubrification - et des unités avec palier applique, tous étant optimisés pour convenir à différentes conditions de fonctionnement. Tous les paliers complets peuvent être montés en tant que paliers fixes ou paliers libres.

Applications
Les applications types des paliers complets à rouleaux SKF comprennent :
  • convoyeurs à bande, à benne et à chaîne,
  • équipements métallurgiques et d'extraction minière,
  • unités industrielles de traitement de l'air,
  • ventilateurs et soufflantes,
  • matériel de blanchisserie,
  • machines textiles,
  • équipements de raffinage,
  • grandes installations de lavage,
  • machines agricoles et forestières,
  • équipements de traitement des aliments et boissons,
  • mélangeurs, broyeurs et tamis vibrants,
  • véhicules ferroviaires légers,
  • équipements de traitement des eaux usées.
Caractéristiques et avantages
  • Prêt à monter : jeu adapté, correctement lubrifiés et étanches
  • Peuvent être utilisés sur des arbres disponibles dans le commerce.
  • Montage et verrouillage faciles sur l'arbre
  • Protégés contre la contamination pendant l'installation et le fonctionnement.
  • Peuvent être connectés à un équipement de maintenance conditionnelle.
  • Réduction des coûts de logistiques : un seul article à commander et à entreposer
SKF logo