Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Reportez-vous au Système de désignation du roulement/palier complet standard concerné :
Les suffixes de désignation utilisés avec les roulements et paliers complets SKF pour températures élevées sont expliqués ci-après :
-2FRoulement-insert pour températures élevées, avec vis de blocage, flasque et déflecteur des deux côtés
-2ZRoulements rigides à billes pour températures élevées, flasque des deux côtés
TF
Palier complet pour températures élevées, intégrant un roulement-insert avec vis de blocage (série YAR 2-2F)
VA201Roulement pour températures élevées avec une cage emboutie en acier, des bagues et éléments roulants phosphatés au manganèse, un jeu radial multiple de C5 et lubrifié avec un mélange de polyalkylène glycol/graphite
VA208Roulement pour températures élevées avec une cage à segments en graphite, des bagues et éléments roulants phosphatés au manganèse et un jeu radial multiple de C5
VA228Roulement pour températures élevées avec une cage-couronne en graphite, des bagues et éléments roulants phosphatés au manganèse et un jeu radial multiple de C5
WRoulement-insert pour températures élevées, sans trou(s) de lubrification
  • Le tableau 1 fournit des informations sur les caractéristiques de chaque variante de roulement rigide à billes.
  • Le tableau 2 fournit des informations sur les caractéristiques de chaque variante de roulement-insert et de palier complet.
SKF logo