Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Roulements rigides à billes pour températures élevées

Roulement rigide à billes pour températures élevées

La conception des roulements rigides à billes pour températures élevées SKF correspond à celle des roulements rigides à billes à une rangée standard de mêmes dimensions. Ils n’ont pas d’encoches de remplissage et peuvent supporter des charges axiales en plus des charges radiales (→ Charges et choix des dimensions du roulement).

Sur certains modèles, toute la surface du roulement et les flasques sont phosphatés au manganèse afin d'améliorer l'adhérence du lubrifiant au métal et les propriétés de rodage du roulement. 

Le jeu radial interne est un multiple de C5 pour prévenir le grippage des roulements refroidis rapidement.

Avantages et caractéristiques des roulements

Les avantages et caractéristiques des roulements rigides à billes pour températures élevées (fig. 1) incluent :
  1. La relubrification n'est plus nécessaire
    Tous les modèles, sauf les roulements VA201 ouverts (sans flasques), sont lubrifiés pour toute leur durée de service avec des lubrifiants hautes températures à base de graphite. Les roulements VA201 ouverts doivent être relubrifiés.
  2. Remplacement simple
    Les dimensions d'encombrement sont les même que celles des roulements standard
  3. Température de fonctionnement jusqu'à 350 °C
    Le jeu radial interne et le lubrifiant sont optimisés pour le fonctionnement à des températures élevées.
  4. Protection contre les contaminants solides
    Des flasques (suffixe de désignation 2Z) protègent le roulement.
  5. Amélioration du rodage
    Toute la surface du roulement comporte un revêtement phosphaté au manganèse.

Modèles et variantes

La gamme SKF de roulements rigides à billes pour températures élevées (fig. 2) propose des solutions pour différentes combinaisons de température et de vitesse.

Le tableau 1indique le type de lubrification, la température de fonctionnement maximale, la vitesse limite, les exigences de maintenance et les autres caractéristiques principales des modèles de la gamme.

Solutions d'étanchéité

Les roulements rigides à billes pour températures élevées peuvent être protégés contre la pollution par des flasques intégrés, des flasques externes ou une combinaison des deux.

Pour les roulements pour températures élevées, il est recommandé en premier lieu d'utiliser des flasques métalliques lorsqu'un dispositif d'étanchéité à faible complexité est requis. Les flasques :

  • empêchent la pénétration de contaminants solides dans le roulement
  • sont sans frottement
  • ne génèrent pas de frottement
  • ne s'usent pas
  • conviennent tout particulièrement aux températures élevées en raison de leur matériau et de leur conception
Flasques intégrés
Les roulements rigides à billes pour températures élevées avec suffixe de désignation 2Z comportent des flasques intégrés (fig. 3), mais le modèle VA201 est également disponible en tant que roulement ouvert (fig. 4).
Flasques externes
Dans certains cas, les flasques intégrés ne sont pas suffisants et l'utilisation de flasques externes supplémentaires doit être envisagée, par exemple :
  • Bagues Nilos (fig. 5)
  • Rondelles d'étanchéité SKF (fig. 6 )
  • Joints sur mesure
Pour en savoir plus sur les solutions d'étanchéité, reportez-vous à Étanchéité intégrée et Joints.

REMARQUE

En raison du large jeu radial des roulements rigides à billes pour températures élevées, une attention particulière doit être portée à la conception du système d'étanchéité.
Joints sur mesure
Si aucune des options d'étanchéité ci-dessus n'est utilisable, SKF peut fournir des joints sur mesure pour des températures de fonctionnement pouvant atteindre 250 °C. Ces joints sont généralement fabriqués en thermoplastique PTFE (polytétrafluoroéthylène).

AVERTISSEMENT

Les joints en PTFE exposés à une flamme ouverte ou à des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les consignes de sécurité disponibles sous AVERTISSEMENT.

Pour optimiser les systèmes d'étanchéité contenant des joints sur mesure, il est préférable d'utiliser un manchon d'usure, par exemple le SKF Speedi-Sleeve. Ceci améliore l'état de la surface d'appui du joint sans qu'un réusinage ne soit nécessaire. Pour plus d'informations, contactez SKF.
SKF logo