Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Charges et choix des dimensions du roulement

Les dimensions du roulement sont déterminées en fonction de la charge statique de base C0 (→ tableaux des produits).

Pour une charge statique équivalente P0, le roulement choisi doit présenter une valeur C0 valeur ≥ la valeur de la charge statique de base requise C0req (tableau 1).

Les valeurs du tableau 1 ne sont valables que lorsque P0 = Fr. C'est-à-dire lorsque :

  • Fa < 0,8 Fr
  • Fa < 0,15 C0

Symboles

C0charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
C0reqcharge statique de base requise [kN]
Facharge axiale [kN]
Frcharge radiale [kN]
P0
charge statique équivalente [kN]
SKF logo