Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Montage

Les roulements rigides à billes pour températures élevées SKF doivent toujours être montés à chaud afin de réduire les efforts de montage et le risque de rupture du lubrifiant au graphite (variantes VA208 et VA228). Un appareil de chauffage par induction est idéal pour chauffer le roulement pendant le montage.
Il n'est pas recommandé de plonger le roulement dans de l'huile chaude car l'huile déposée sur les surfaces risque de se carboniser ultérieurement pendant le fonctionnement.
N'utilisez pas de techniques de montage à impact risquant d'endommager le roulement et d'entraver le fonctionnement correct.
SKF logo