Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Produits d'ingénierie

Ces produits ont été spécialement conçus pour des applications spécifiques. Disponibles rapidement, ils évitent de devoir recourir à des roulements/paliers complets personnalisés souvent coûteux.

Vous trouverez les produits que vous cherchez par :
  • désignation ou dimensions : Saisissez les informations dans le widget Product search à droite.
  • type : Sélectionnez dans la liste des tableaux de produits.

Les produits d'ingénierie incluent :

Les galets d’appui de cylindres de laminoir

Les roulements-supports ont été développés spécifiquement pour les laminoirs à froid de type multicylindriques, mais ils conviennent également à d'autres applications telles que les redresseuses ou les plieuses.

Les roulements capteurs SKF

Ils sont utilisés pour surveiller avec précision l'état des composants tournants ou linéaires.

Les roulements hybrides

Ces roulements peuvent supporter des conditions extrêmes et des vitesses élevées. Leur résistance intrinsèque au passage de courant électrique en fait des roulements parfaitement adaptés aux moteurs et aux outils électriques.

Les roulements INSOCOAT

Ces roulements sont pourvus d'un revêtement isolant en oxyde d'alumine sur les surfaces externes de la bague intérieure ou extérieure. Ils sont utilisables dans des environnements électriques difficiles sans modification de leur exécution, et peuvent constituer une alternative aux roulements traditionnels dans des applications existantes.

Les roulements et paliers pour températures élevées

Les roulements et paliers complets SKF contiennent du lubrifiant à base de graphite parfaitement adapté à des environnements où la température peut atteindre 350 °C. Ils sont la solution idéale pour les wagonnets de fours, les rouleaux des hauts-fourneaux et les boulangeries.

Les roulements à revêtement NoWear

Ces roulements ont été soumis à un traitement de surface qui leur permet de résister à des conditions de fonctionnement très difficiles, telles que grippage, charge nulle ou conditions de lubrification limites.

Les roulements avec Solid Oil

Ces roulements s'utilisent dans les applications où les méthodes de lubrification classique à la graisse ou à l'huile sont insuffisantes ou peu pratiques.

Les roulements en polymère

Ces roulements sont résistants à la corrosion ainsi qu'à un grand nombre de produits chimiques. Ils sont légers et silencieux en fonctionnement. Les roulements polymère à billes ne nécessitent aucune lubrification.

Les galets de pression

Les galets de pression SKF sont basés sur des roulements à deux ou quatre rangées de rouleaux cylindriques jointifs. Ils ont été développés pour les applications dans les fours continus des installations d'agglomération.
SKF logo