Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue. Acceptez-vous les cookies SKF ?

cookie_information_popup_text_2[57]

Modèles et variantes

Roulements INSOCOAT avec bague extérieure revêtue
Les surfaces externes de la bague extérieure des roulements INSOCOAT sont typiquement revêtues d'oxyde d'alumine projeté au plasma (fig. 1, fig. 2). Ces roulements sont identifiés par les suffixes de désignation suivants (tableau 1) :
  • VL0241 – couche standard
  • VL0246 – couche renforcée pour une résistance électrique supérieure
    Pour connaître la disponibilité, contactez SKF.
Roulements INSOCOAT avec bague intérieure revêtue
Les roulements INSOCOAT dont les surfaces externes de la bague intérieure sont revêtues d'oxyde d'alumine projeté au plasma (fig. 3, fig. 4) fournissent une meilleure protection contre les courants électriques à haute fréquence en raison d'une plus petite surface revêtue par rapport à la surface revêtue de la bague extérieure. Ces roulements sont identifiés par les suffixes de désignation suivants (tableau 1) :
  • VL2071 – couche standard
  • VL2076 – couche renforcée pour une résistance électrique supérieure
    Pour connaître la disponibilité, contactez SKF.
Roulements avec étanchéités intégrées
Certains roulements rigides à billes INSOCOAT peuvent être livrés avec des dispositifs d'étanchéité (→ Roulements rigides à billes à une rangée, Roulements avec dispositif d'étanchéité). Pour connaître la disponibilité, contactez SKF.
Cages
Les roulements rigides à billes SKF INSOCOAT sont équipés d'une des cages suivantes :
  • une cage emboutie en acier, guidée par les billes (pas de suffixe de désignation)
  • une cage usinée en laiton, rivetée, guidée par les billes (suffixe de désignation M)

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Cages.

Les roulements à rouleaux cylindriques SKF INSOCOAT sont équipés de l'une des cages suivantes :

  • une cage en PA66 renforcé de fibres de verre, à fenêtres, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation P)
  • une cage usinée en laiton, rivetée, guidée par les rouleaux (suffixe de désignation M)
  • une cage usinée en laiton, à fenêtres, guidée par la bague intérieure ou la bague extérieure, en fonction de la conception du roulement (suffixe de désignation ML)

Pour de plus amples informations, reportez-vous à Cages.

Utilisés à hautes températures, certains lubrifiants peuvent avoir un impact néfaste sur les cages en polyamide. Pour en savoir plus sur l'utilisation des cages, reportez-vous à Cages et Matériaux des cages.

SKF logo