Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements INSOCOAT

Roulements INSOCOAT
Les moteurs électriques, générateurs et équipements associés peuvent être détériorés lorsqu'un courant électrique traverse les roulements. Ceci peut endommager les surfaces de contact des éléments roulants et les pistes dans les roulements (érosion électrique) et rapidement dégrader la graisse. En outre, les moteurs électriques et les générateurs sont exposés aux courants à hautes fréquences en raison des capacités parasites internes. Le risque de dégradation augmente lorsqu'un convertisseur de fréquence est utilisé.
Roulements INSOCOAT :
  • ils sont conçus pour empêcher le courant électrique de traverser le roulement
  • ils présentent une bague intérieure ou extérieure dont les surfaces externes sont revêtues d'une couche d'oxyde d'alumine isolante, par application d'un processus sophistiqué de projection au plasma permettant d'obtenir une finition de qualité exceptionnelle
  • ils sont une solution très économique comparés à d'autres méthodes d'isolation

Caractéristiques des roulements

  • Protection contre l'érosion électrique
    Grâce à à la présence d'une couche aux propriétés isolantes, les roulements INSOCOAT peuvent améliorer la fiabilité et augmenter la disponibilité des machines en éliminant pratiquement le problème d'érosion électrique.
  • Grande résistance électrique
    Le revêtement en oxyde d'alumine fournit une résistance électrique minimale de 200 MΩ et peut supporter des tensions pouvant atteindre 3 000 V CC.
  • Performances électriques constantes
    En général, les revêtements projetés au plasma sont hygroscopiques et donc vulnérables à la pénétration d'humidité due à la condensation, par exemple. Pour assurer une protection contre cet effet, les roulements INSOCOAT sont traités avec un produit d'étanchéité spécifique.

Gamme

La gamme de roulements INSOCOAT standard présentée ici contient les tailles et variantes les plus couramment utilisées de :
  • roulements rigides à billes à une rangée (fig. 1)
  • roulements à rouleaux cylindriques à une rangée (fig. 2)

Pour des types et tailles de roulements non listés dans les tableaux des produits (→ Roulements rigides à billes, Roulements à rouleaux cylindriques), contactez SKF.

Pour les applications requérant des roulements plus petits que ceux listés, SKF recommande d'utiliser des roulements hybrides SKF.

En plus de la gamme standard, SKF peut fournir des roulements et paliers complets INSOCOAT spéciaux présentant des bagues à géométrie plus complexe, par exemple :
  • Roulements à billes à quatre points de contact (fig. 3)
  • Les roulements à rouleaux coniques avec collet (fig. 4)
  • Les paliers complets à rouleaux coniques (TBU) (fig. 5)
  • Les paliers complets pour moteurs de traction (fig. 6)
Pour des informations détaillées et la disponibilité, contactez SKF.
SKF logo