Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Roulements à billes en polymère

Roulements à billes en polymère
Les roulements à billes en polymère SKF sont disponibles dans une grande variété de matériaux et de combinaisons de matériaux.
  • des bagues en polymère
  • des billes en acier inoxydable, verre, polymère ou autres matériaux
  • une cage en polymère
Les polymères offrent des propriétés très différentes de celles de l'acier. Par conséquent, les roulements à billes en polymère SKF sont généralement utilisés dans des applications où la résistance à l'humidité et aux produits chimiques est essentielle et où les roulements en acier ne peuvent être utilisés que dans certaines conditions. Dans ces applications, les roulements à billes en polymère sont une excellente solution, du point de vue technique comme économique. Principales caractéristiques :
  • résistance à la corrosion et aux produits chimiques
  • polymère hautement résistant à l'usure et à la fatigue
  • pas de lubrification requise
  • faible coefficient de frottement
  • fonctionnement silencieux
  • légèreté
  • résistance spécifique élevée (rapport résistance mécanique/poids)
  • haute stabilité dimensionnelle du fait d'une faible tendance au fluage
  • faibles coûts de cycle de fonction
  • isolation électrique
  • excellentes propriétés d'amortissement
  • utilisation possible à températures élevées (certains roulements)
  • fonctions intégrées pour roulements spéciaux
Grâce à ces propriétés, les roulements à billes en polymère peuvent être utilisés dans les industries et applications suivantes :
  • l'industrie agroalimentaire
  • l'industrie médicale et pharmaceutique
  • l'industrie chimique
  • l'industrie textile
  • l'industrie électrique
  • l'industrie photographique
  • maquettes et petits mécanismes
  • applications sous vide
  • produits de bureautique
  • instruments de mesure
  • manutention et transport
  • biens de consommation
  • électroplacage
  • chauffage et conditionnement d'air

Modèles et variantes

La gamme standard de roulements à billes en polymère SKF présentée ici contient les tailles les plus couramment utilisées pour les :
  • roulements rigides à billes à une rangée (fig. 1)
  • butées à billes (fig. 2)
Les deux types de roulements ont des bagues non dissociables et disposent de pistes ininterrompues Les roulements standard ne sont disponibles qu'en modèle ouvert (sans joints ni flasques).
D'autres paliers complets et roulements à billes en polymère (fig. 3) sont disponibles sur demande. Des roulements en polymère sur mesure peuvent être fabriqués de manière économique, même en petites quantités. Des fonctions intégrées (par ex. denture, forme d'alésage spécifique) permettant de réduire le nombre de composants et les coûts de montage sont également possibles. Ces roulements, qui ne sont pas présentés ici, peuvent être, par exemple :
  • des roulements rigides à billes à une rangée en cotes pouces
  • des roulements rigides à billes jointives (sans cage) à une rangée
  • des roulements rigides à billes à une rangée avec dispositif d'étanchéité
  • des roulements rigides à billes à deux rangées
  • les galets
  • des roulements-inserts et paliers complets à billes
  • des roulements de dimensions spéciales
  • des roulements ou composants en d'autres matériaux
  • des paliers complets avec fonctionnalités intégrées
Par rapport aux roulements en acier de mêmes dimensions, les roulements à billes en polymère ne peuvent pas s'utiliser aux mêmes charges ni vitesses élevées et ils ne présentent pas les mêmes plages de jeu réduites, ni la même précision de positionnement précis sur l'arbre.
SKF logo