Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Caractéristiques des roulements

Normes de dimensionsDimensions d'encombrement : ISO 104, sauf pour les dimensions des arrondis
TolérancesLes tolérances des roulements à billes en polymère (tableau 1) ne sont pas normalisées au niveau international. En général, elles sont plus larges que les tolérances des roulements en acier mais sont éprouvées par la pratique.
SKF logo