Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système de désignation

Les désignations des roulements à billes en polymère SKF suivent un système qui consiste en une désignation de base et des suffixes (→ Système de désignation de base des roulements).
La désignation complète est imprimée sur l'emballage. Les butées à billes en polymère ne portent pas de désignation inscrite sur les rondelles.
Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les butées à billes en polymère.
Basic bearing designation system
51100 V/HR11T1
51100 =
V =
/HR =
11T1 =

Test Designation 2
Désignation de base
Indiquée dans le tableau 1

Test Designation 4
Suffixes - Conception de cage
V
Billes jointives (pas de cage)

Test Designation 4
Suffixes - Matériaux
/HR
Roulement à billes en polymère

Test Designation 2
Suffixes - Désignation des combinaisons de matériaux (tableau 2)
Caractère 1Bague extérieure
Caractère 2Bague intérieure
Caractère 3Billes
Caractère 4Autres billes
Codes de matériaux :
1
Polyoxyméthylène (POM)
2Polypropylène (PP)
3
Polyéthylène (PE)
6Polyétheréthercétone (PEEK)
8Polyoxyméthylène à la suie (POM à la suie)
BPolyéthylène téréphtalate (PET)
D
Céramique ZrO2
KFluorure de polyvinylidène (PVDF)
LSulfure de polyphénylène (PPS)
MPolyimide (PI)
N
Polyamide 66 (PA66)
P
Laiton
Q
Verre
R
Verre borosilicate
S
Acier inoxydable 1.4034
T
Acier inoxydable 1.4401
W
Titane
X
Céramique Si3N4
Z
Céramique Al2O3



SKF logo