Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Butées à billes

SKF fournit des butées à billes standard (fig. 1) dans différentes dimensions pour des diamètres d'arbre allant de 10 à 45 mm. Les roulements sont composés des éléments suivants :
  • des rondelles en polymère
  • des billes jointives
Pour réduire le frottement et les pertes associées, le jeu de billes est constitué d'une alternance de billes en matériau sélectionné et de billes fabriquées dans le même polymère que les rondelles.
SKF logo